SHQB16-25
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shqb_asmtab.prj},{NB=SHQB16-25},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=16},{HS=25},{ALT1=-},{HC=0.0},{L=28},{H2=5},{TS=12},{TA=12},{L1=16},{DD=4.5},{M=M4},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{HM=5.000},{H0=15},{HH=25,'25',30,'30',40,'40'},{HC1=(25:30/0.1),(30:40/0.1)},{PPATH=shqm_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 13
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SHQB, SHQM,SHQA, SHQS - 샤프트홀더 - 측면면취 홀형(기계가공품) -스탠다드 타입
BOM
SHQB16-25
형번
SHQB16-25
SHQB16-25
재질
S45C 상당
SUS304
Aluminum Alloy
S45C 상당
SUS304
Aluminum Alloy
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
Hexagon Socket Head Cap Screw 1pc
D
16
16
mm
H 선택
25
30
40
25
30
40
mm
장착 높이변경
장착높이 변경 없음
HC(장착높이 변경)있음
장착높이 변경 없음
HC(장착높이 변경)있음
HC= 지정0.1mm단위
0.0
0.0
mm
L
28
28
mm
H1
40.0
40.0
mm
H2
5
5
mm
T
12
12
mm
L1
16
16
mm
d
4.5
4.5
mm
M고정나사
M4
M4
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성