카탈로그: Camozzi
생성됨: 13.04.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Camozzi
EA-12F (10)
Camozzi
Pneumatic actuation
Guided cylinders
Pneumatic mini slides
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{camozzi/movimento/cilindri_guidati/mini_slitte/accessori/ea-f_deceleratore_asmtab.prj},{NB=EA-12F 10 0 },{MOD=EA-12F},{SERIES=EA},{BORE=12},{STROKE=10},{MAGNETCODE=S:With magent},{ADJUSTER=},{THREADTYPE=Blank:G},{POS=0},{SWITCH=},{T=3.0},{S=12.00},{PPATH=ea-f_deceleratore_asmtpl.prj},{A=9.5},{B=31.0},{D=16.0},{E=37},{E1=6},{F=11},{G=3},{M=M8x1.0},{P=M4 Lunghezza 14},{H=20.5},{I=9.0},{J=15},{Q=M4 Lunghezza 14}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Camozzi
Description
Shock absorber screw at extension end - Mini Pneumatic Slides Series MST
Bill of material
EA-12F (10)
Mod.
EA-12F
EA-12F
Bore size
12
12
mm
Stroke
10
20
30
40
50
75
100
10
20
30
40
50
75
100
mm
Position of rod
mm
값 입력 POS
Position of rod
mm
cm
inch
ft
확인
A
9.5
9.5
mm
B
31.0
31.0
mm
D
16.0
16.0
mm
E
37
37
mm
E1
6
6
mm
F
11
11
mm
M
M8x1.0
M8x1.0
mm
P
M3 Length 14
M3 Length 14
mm
H
20.5
20.5
mm
I
9.0
9.0
mm
J
15
15
mm
Q
M3 Length 14
M3 Length 14
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성