SHKLBT12
Misumi
誘명꽣
샤프트 홀더
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/02_shaft_supports/shklbt_asmtab.prj},{NB=SHKLBT12},{MAT=1045},{ST=Black Oxide},{D=12},{H=20},{L=25},{H1=31},{T=10},{S=6},{W=20},{W1=15},{A=12.5},{M=M4 },{L1=13},{DD=5.5},{B1=14},{B2=8},{B3=2},{THMD=4},{THDMIN=3.242},{LM=5},{MASSS=71},{MASSA=25},{PPATH=shklbt_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SHKLBT, SHKLMT, SHKLST - 샤프트홀더 - 정밀 주조 제품, L 형 - 표준형
BOM
SHKLBT12
부품No.
SHKLBT12
SHKLBT12
재질
S45C 상당
SUS304
S45C 상당
SUS304
표면처리
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
사삼산화철피막
무전해니켈크롬도금
부속품
육각홀붙이
D
12
12
mm
H
20
20
mm
L
25
25
mm
H1
31
31
mm
T
10
10
mm
S
6
6
mm
W
20
20
mm
W1
15
15
mm
A
12.5
12.5
mm
M클램프볼트
M4
M4
L1
13
13
mm
d
5.5
5.5
mm
B1
14
mm
B2
8
8
mm
B3
2
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성