카탈로그: TPC Global
생성됨: 07.11.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
TPC Global
SHF 03S-08
TPC Global
Accessories
SH
Powered by
CAD모델 선택
{tpc_global/accessories/sh/shf-00s000.prj},{NB=SHF 03S-08},{MODEL=SHF 03S-08},{T=R 3/8},{D=8},{H=17},{P=14.8},{C=16.3},{N=18.0},{E=40.3},{A=11},{B=18.7},{K1=25.6},{K2=13.9},{L=55.8},{L1=39.6},{L2=27.9},{M1=8.2},{M2=19.0},{WG=48.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 12
HELP_VARIABLE
Company
TPC Global
Description
SHF-00S-00 - Hand valves
Bill of material
SHF 03S-08
Model
SHF 03S-08
SHF 03S-08
T
R 3/8
R 3/8
mm
Tube Size
8
8
mm
Hex
17
17
mm
P
14.8
14.8
mm
C
16.3
16.3
mm
N
18.0
18.0
mm
E
40.3
40.3
mm
A
11
11
mm
B
18.7
18.7
mm
K1
25.6
25.6
mm
K2
13.9
13.9
mm
L
55.8
55.8
mm
L1
39.6
39.6
mm
L2
27.9
27.9
mm
M1
8.2
8.2
mm
M2
19.0
19.0
mm
Weight
48.0
48.0
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성