SHE-750
Bel Fuse
Signal Transformer
SHE-750
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/she_750/she_750.prj},{NB=SHE-750},{PN=SHE-750},{SHA256=9d+jOpTeyVIQ7rY/7JjGpsWfFG6MNvreLn31lz3m8fw=},{INAME=00010__she2d7502estep},{DESC=High Efficiency Transformer, 750 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V},{POWER=750},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=100V/115V/215V/230V},{FREQUENCY=50/60},{MOUNTING=Chassis Mount},{WEIGHT=22.62 lbs (10.26 kg)},{LENGTH=5.4 in. (137.2 mm)},{HEIGHT=4.75 in. (120.7 mm)},{WIDTH=6 in. (152.4 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_750
Bill of material
SHE-750
Part Number
SHE-750
Description
High Efficiency Transformer, 750 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
Power
750
VA
Output Series
230V
Output Parallel
115V
Input
100V/115V/215V/230V
V
Frequency
50/60
Hz
Mounting
Chassis Mount
Weight
22.62 lbs (10.26 kg)
Length
5.4 in. (137.2 mm)
Height
4.75 in. (120.7 mm)
Width
6 in. (152.4 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성