??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_1500
Bill of material
SHE-1500
Part Number
SHE-1500
Description
High Efficiency Transformer, 1500 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
Power
1500 VA
Output Series
230V
Output Parallel
115V
Input
100V/115V/215V/230V V
Frequency
50/60 Hz
Mounting
Chassis Mount
Weight
41.5 lbs (18.82 kg)
Length
7.7 in. (195.6 mm)
Height
6.63 in. (168.4 mm)
Width
6 in. (152.4 mm)
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)