SHE-1000
Bel Fuse
Signal Transformer
SHE-1000
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/she_1000/she_1000.prj},{NB=SHE-1000},{PN=SHE-1000},{SHA256=8ddqBwsg2aSdixNV+/CfTtmy7nQPXpThhOZZJNNkkrc=},{INAME=00004__she2d10002estep},{DESC=High Efficiency Transformer, 1000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V},{POWER=1000},{OS=230V},{OP=115V},{INPUT=100V/115V/215V/230V},{FREQUENCY=50/60},{MOUNTING=Chassis Mount},{WEIGHT=34.8 lbs (15.79 kg)},{LENGTH=7.7 in. (195.6 mm)},{HEIGHT=6.63 in. (168.4 mm)},{WIDTH=5.5 in. (139.7 mm)}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
she_1000
Bill of material
SHE-1000
Part Number
SHE-1000
Description
High Efficiency Transformer, 1000 VA, 100V/115V/215V/230V, 50/60Hz, 230V, 115V
Power
1000
VA
Output Series
230V
Output Parallel
115V
Input
100V/115V/215V/230V
V
Frequency
50/60
Hz
Mounting
Chassis Mount
Weight
34.8 lbs (15.79 kg)
Length
7.7 in. (195.6 mm)
Height
6.63 in. (168.4 mm)
Width
5.5 in. (139.7 mm)
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성