??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
SHCNV-RE-CVGTB-K - Shafts for Conveyors
Lista materiale
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
Cod. comp.
SHCNV15-RE-CVGTB-K-80
Tipo
SHCNV
D
15 mm
N.
RE
Conveyor Type
CVGTB
Shaht Type
K Driving Shafts
B Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per B
B Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
V
21.5 mm
Z
22 mm
KZ
12 mm
B
5 mm
T
3 mm
Applicable Conveyors
CVGTB
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD