??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SHCNV-RE-CVGR-K - Shafts for Conveyors
Bill of material
SHCNV15-RE-CVGR-K-40
Part Number
SHCNV15-RE-CVGR-K-40
Type
SHCNV
D
15 mm
No.
RE
Conveyor Type
CVGR
Shaht Type
K Driving Shafts
B 1mm Increment
mm
Введите значение для B
B 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
P
12 mm
F
8 mm
W
14 mm
l2
15 mm
Applicable Conveyors
CVGR / CVGW
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей