SHB07-D50-L20-E2-P11-M6
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
A1-Shafts
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/a1/shb01_37.prj},{NB=SHB07-D50-L20-E2-P11-M6},{CODE=SHB07},{TYPE=ydtjnlwx},{ACC=putongji},{COM=g6},{MAT=SUS440C},{HEA=0.6,HRC54},{SUR=3-5},{D=50},{DTOL=-0.009/-0.025},{L=20},{E=2},{P=11},{M=6},{R=0.5},{C=1.0},{MPOOL=6,8,10,12,16,20,24,30},{PPOOL=[$P1POOL.:47/1]},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{LPOOL=[20:1500/$LMIN.]},{ZZLC=0},{ZZECED=0},{EC=0},{K=0},{ED=0},{T=0},{ZZJDJE=0},{JD=0},{J=0},{JE=0},{X=0},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 105
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
SHB01_37 - Guide shaft ???¡ì?¡ì one end step internal thread type
Bill of material
SHB07-D50-L20-E2-P11-M6
Code
SHB07
SHB07
Type
One end step internal thread type
Accuracy level
Ordinary level
Ordinary level
D Tolerance level
g6
g6
Material
SUS440C
SUS440C
Heat treatment
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC54~
High-frequency quenching, effective hardened layer depth ??¡§?R0.6, quenching hardness HRC54~
Surface treatment
3-5
3-5
D
50
50
mm
D tolerance
-0.009/-0.025
-0.009/-0.025
L
mm
값 입력 L
mm
cm
inch
ft
확인
E
mm
값 입력 E
mm
cm
inch
ft
확인
P
mm
값 입력 P
mm
cm
inch
ft
확인
M
6
8
10
12
16
20
24
30
6
8
10
12
16
20
24
30
R
0.5
0.5
mm
C
1.0
1.0
mm
Change L size tolerance
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
N/A(No processing)
LC(Change L size tolerance)
Increase plane
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
ED(Add two planes)
N/A(No processing)
EC(Add a plane)
ED(Add two planes)
ec
0.000
0.000
mm
k
0.000
0.000
mm
ed
0.000
0.000
mm
t
0.000
0.000
mm
Add keyway
N/A(No processing)
N/A(No processing)
JD
0.000
0.000
mm
j
0.000
0.000
mm
JE
0.000
0.000
mm
x
0.000
0.000
mm
Internet site
Website connection
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성