??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SHB-FR - Stopniowane szczęki nasadowe twarde
Lista materiałowa
SCHUNK-0121109 SHB-FR 130
Identyfikator
0121109
Opis
SHB-FR 130
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
N
10.000 mm
B
26.000 mm
H
37.500 mm
L
58.000 mm
Jednostka dostawy
1 zestaw = 3 elementy
m/zestaw
0.4 kg
Numer taryfy celnej
84662098
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD