??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SHB-FR - Mors durs rapportés étagés
Nomenclature
SCHUNK-0121109 SHB-FR 130
ID
0121109
Description
SHB-FR 130
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
N
10.000 mm
B
26.000 mm
H
37.500 mm
L
58.000 mm
Unité de livraison
1 lot= 3 pièces
m/jeu
0.4 kg
Numéro du tarif douanier
84662098
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés