??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SCHUNK
描述
SHB-FR - 台阶式硬顶爪
明细表
SCHUNK-0121109 SHB-FR 130
ID
0121109
描述
SHB-FR 130
更多產品信息
到產品頁面
N
10.000 mm
B
26.000 mm
H
37.500 mm
L
58.000 mm
供货单位
1 套 = 3 件
m/套
0.4 kg
海關關稅編號
84662098
预览
3D
2D
下载CAD模型