카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
ABR024
BEA Ingranaggi
Clamp Elemet
Shaft Collars
Shaft collar - black oxide
Powered by
CAD모델 선택
{bea/clamp_element/shaft_collars/shaft_collar_black_oxide/shaft_collar_abr_black_oxide_asmtab.prj},{NB=ABR024},{DESCRIPTION=ABR 24},{CNSORDERNO=ABR024},{D1=24},{DE=45},{DO=50.8},{A=15},{B=M6 x 16},{C=17.5},{KG=0.117},{NDM=6.000},{LX=16.000},{PX=1.000},{PPATH=shaft_collar_abr_black_oxide_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 31
HELP_VARIABLE
Company
BEA Ingranaggi
Description
Shaft collar ''ABR'' - black oxide - Shaft collars one split - black oxide
Bill of material
ABR024
Description
ABR 24
ABR 24
Order number
ABR024
ABR024
D1
24
24
mm
de
45
45
mm
do
50.8
50.8
mm
A
15
15
mm
B
M6 x 16
M6 x 16
mm
C
17.5
17.5
mm
kg./100 pcs
0.117
0.117
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성