SL-HDKR10-12
Misumi
FA工厂自动化
19_支柱,底座,支柱固定夹
Powered by
CAD模型選擇
{misumi/metric/19_posts_stands/sh_sdkr_asmtab.prj},{NB=SL-HDKR10-12},{MAT=6063},{AC=Hexagon Socket Head Bolt Set Screw},{CM=SL-},{D=10},{DTOL=+0.015/0},{D1=12},{F=5},{FTOL1=-0.004/-0.012},{FTOL2=+0.012/0},{L1=6},{L2=6.3},{H=3},{J1=9.0},{M1=M4},{MMAX1=4.0000},{LL1=8},{DD1=4.5},{EE1=7.5},{Z1=5},{C1=2},{PPATH=kdsr_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SH-SDKR, SHD-SDKR,SL-HDKR,SH-HDKR - (Precision Cleaning) Strut Clamps - Rotating Different Hole Diameter
明细表
SL-HDKR10-12
零件No.
SL-HDKR10-12
SL-HDKR10-12
Type
SL-HDKR
材质
A6063
SUS304
A6063
SUS304
附件
内六方型螺栓 止动螺丝
Cleaning Method
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
Degreasing Cleaning
Precision Cleaning
DH7
10
10
mm
DH7 Tolerance
+0.015/0
+0.015/0
mm
D1H7
12.000
12.000
mm
D1H7 Tolerance
+0.018/0
+0.018/0
mm
F
5
5
mm
Fg6 Tolerance
-0.004/-0.012
-0.004/-0.012
mm
FH7 Tolerance
+0.012/0
+0.012/0
mm
A
53.5
53.5
mm
B1
13
13
mm
B2
15
15
mm
P
24
24
mm
P1
9
9
mm
P2
15
15
mm
L1
6
6
mm
L2
6.3
6.3
mm
E1
14.0
14.0
mm
E2
15.5
15.5
mm
H
3
3
mm
J1
9.0
9.0
mm
J2
10
10
mm
M1
M4
M4
M2
M4
M4
N
M3
M3
d1
4.5
4.5
mm
d2
4.5
4.5
mm
e1
7.5
7.5
mm
e2
7.5
7.5
mm
Z1
5
5
mm
Z2
5.0
5.0
mm
C1
2
2
mm
C2
2
2
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型