SH-SCLBDG6-15
Misumi
誘명꽣
캔틸레버 핀/힌지 핀/지점용 단붙이 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/13_cantilever_shafts/sh_sclbdg_asmtab.prj},{NB=SH-SCLBDG6-15},{MAT=SUS304},{MATALG= 'S45C', 'S45C Equivalent', 'SUS304' , '304 Stainless Steel Equivalent'},{HARD=1},{AC=Standard Nut (1 Pc.)},{CM=SH},{D=6},{L=15},{L1=15,16,18,20,22,24,25,30},{ALT4ALG= '', 'w/o LKC (L Dimension Tolerance)', '-LKC' , 'with LKC (L Dimension Tolerance)'},{A=10},{B=8},{ALT3ALG= '', 'w/o TC (Shoulder Thickness)', '-TC' , 'with TC (Shoulder Thickness)'},{T=5},{M=M5},{M1=5},{F=9},{UU=5.8},{NN=1.5},{PPATH=clbdg/clbdg_templ.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SH-SCLBDG,SHD-SCLBDG - (Precision Cleaning) Precision Pivot Pins - Flanged, Threaded with Lock Nut - L Dimension Standard Type
BOM
SH-SCLBDG6-15
부품No.
SH-SCLBDG6-15
SH-SCLBDG6-15
타입
SH-SCLBDG
부속품
표준너트 (1개)
Cleaning Method
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
Precision Cleaning
Electropolishing Precision Cleaning
D
6
6
mm
L선택
15
16
18
20
22
24
25
30
15
16
18
20
22
24
25
30
mm
A
10
10
mm
B
8
8
mm
T
5
5
mm
M 일반나사
M5
M5
F
9
9
mm
u
5.8
5.8
mm
(N)
1.5
mm
너트
M5x0.8
M5x0.8
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성