??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
SH-HHSPDL, SH-HHSPDR - Precision Cleaning Detachable Hinges with Steps
明细表
SH-HHSPDL3
零件No.
Cleaning Method
选择类型
T
mm
T1
mm
L
60 mm
W
40 mm
W1
24 mm
L1
22 mm
C
4.5 mm
C1
8 mm
t
1.5 mm
关于容许负载
7 kg
重量
g
预览
3D
2D
下载CAD模型