??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
SH-HHSPDL, SH-HHSPDR - Precision Cleaning Detachable Hinges with Steps
Bill of material
SH-HHSPDL3
Part No.
Cleaning Method
Type Selection
T
mm
T1
mm
L
60 mm
W
40 mm
W1
24 mm
L1
22 mm
C
4.5 mm
C1
8 mm
t
1.5 mm
Allowable Load
7 kg
Weight
g
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей