??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
SH-HABLBS8,SHD-HABLBS8 - Precision Cleaning Aluminum Brackets −8 Series (Slot 10mm)−
Nomenclature
SH-HABLBS8
Référence pièce
Cleaning Options
Masse
47 g
Boulon utilisable-Ecrou-T
Ecrou/Vis de serrage M8x6 (fournis)
Nombre de boulons
2
Matériau de l'écrou de fixation
1.4301/Alliage fritté X5CrNi18-10
Matériau des vis
EN 1.4301 équivalent
Charge admissible
700 N
Longueur de la vis fournie
6.000 mm
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés