??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
SH-HABLBS8,SHD-HABLBS8 - Precision Cleaning Aluminum Brackets −8 Series (Slot 10mm)−
Stückliste
SH-HABLBS8
Teile-nummer
Cleaning Options
Gewicht
47 g
Passende Schraube - T-Nutenstein
Mutter/Stellschraube M8x6 (mitgeliefert)
Anz. Schrauben
2
Werkstoff Befestigungsmutter
1.4301/X5CrNi18-10 Sintermetalllegierung
Werkstoff Schrauben
EN 1.4301 Äquivalent
Zulässige Last
700 N
Mitgelieferte Schraubenlänge
6.000 mm
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen