??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 3
HELP_VARIABLE
Empresa
SCHUNK
Descripción
SGW - Pinza angular de 3 garras
Lista de materiales
SCHUNK-0305204 SGW 40
ID
Denominación
Más información del producto
A la página del producto
Herramienta de cálculo y diseño "Agarre"
Ángulo de apertura por garra
Placa de presión en estrella con resorte
Carrera placa de presión en estrella con resorte
Ángulo de apertura por garra
8.000 °
Ángulo de cierre por garra hasta
2 °
Par de cierre
Nm
Peso
kg
Peso recomendado de la pieza
kg
Consumo de fluido por carrera doble
cm^3
Presión de trabajo mín./máx.
4/7 bar
Presión nominal de servicio
6 bar
Tiempo de cierre/apertura
0.02/0.03 s
Longitud máx. admisible de los dedos
mm
Masa máx. admisible por dedo
kg
Índice de protección (IP)
20
Temperatura ambiente mín./máx.
5/90 °C
Repetibilidad
0.1 mm
Número de arancel aduanero
84799070
Previews
3D
2D
Descarga de modelos CAD