??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 3
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SCHUNK
Description
SGW - Pince angulaire à 3 doigts
Nomenclature
SCHUNK-0305204 SGW 40
ID
Description
Informations supplémentaires sur le produit
Vers la page produit
Outil de calcul et de conception « Préhension »
Angle d'ouverture par doigt
Étoile d'éjection à ressort
Course Étoile d'éjection à ressort
Angle d'ouverture par doigt
8.000 °
Angle position fermée par doigt jusqu'à
2 °
Couple à la fermeture
Nm
Poids
kg
Poids de pièce recommandé
kg
Consommation de fluide course double
cm^3
Pression d'utilisation min./max.
4/7 bar
Pression d'utilisation nominale
6 bar
Temps de fermeture/ouverture
0.02/0.03 s
Longueur de doigt max. admissible
mm
Masse maximale admissible par doigt
kg
Indice de protection IP
20
Température ambiante min./max.
5/90 °C
Répétabilité
0.1 mm
Numéro du tarif douanier
84799070
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés