??
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 3
HELP_VARIABLE
Společnost
SCHUNK
Popis
SGW - 3prsté¬úhlové chapadlo
Kusovník
SCHUNK-0305204 SGW 40
ID
Popis
Další informace o produktu
Na stránku produktu
Nástroj pro výpočet a návrh uchopení
Úhel otevření jedné čelisti
Tlak pružiny na obrobku
Zdvih tlak pružiny na obrobku
Úhel otevření jedné čelisti
8.000 °
Úhel uzavření jedné čelisti až
2 °
Zavírací moment
Nm
Hmotnost
kg
Doporučená hmotnost obrobku
kg
Spotřeba kapaliny u dvojitého zdvihu
cm^3
Min./max. provozní tlak
4/7 bar
Jmenovitý provozní tlak
6 bar
Zavírací/otevírací síla
0.02/0.03 s
Max. přípustná délka prstu
mm
Max. přípustná hmotnost každého prstu
kg
Třída ochrany IP
20
Min./max. okolní teplota
5/90 °C
Zopakovat přesnost
0.1 mm
Číslo celního sazebníku
84799070
Previews
3D
2D
Stáhnout CAD model