??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
会社名
SCHUNK
説明
SGW - 3 爪¬アンギュラーグリッパー
部品表
SCHUNK-0305204 SGW 40
ID
説明
詳細な製品情報
製品ページへ
計算設計ツール「グリッピング」
ジョー当たりの開度
スプリング式加圧ピース
ストローク スプリング式加圧ピース
ジョー当たりの開度
8.000 °
ジョー片側最大閉角度
2 °
閉じトルク
Nm
重量
kg
推奨ワーク重量
kg
フルード消費ダブルストローク
cm^3
最小/最大作動圧
4/7 bar
呼び作動圧力
6 bar
閉 / 開時間
0.02/0.03 s
最大許容フィンガー長
mm
フィンガー片側最大許容質量
kg
保護等級 IP
20
最小 / 最大周囲温度
5/90 °C
繰り返し精度
0.1 mm
関税番号
84799070
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)