Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0430144 SGVS-B 100-91-125
SCHUNK
Workpiece clamping technology
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/sgvs_b.prj},{NB=SCHUNK-0430144 SGVS-B 100-91-125},{IDNR=0430144},{TYP=SGVS-B 100-91-125},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPA=1.000},{L=80.000},{B=100.500},{H=131.000},{H1=35.000},{B1=63.000},{B2=75.000},{L1=13.000},{L2=50.000},{D=11.000},{L3=28.000},{L4=20.000},{L5=32.000},{H2=6.000},{H3=29.500},{B3=56.500},{D1=66.000},{EF=12.000},{LF=100.000},{BF=55.000},{AW=25.000},{HF=12.000},{UK=48.500},{BF1=44.000},{EPIMID=41053},{BESCH=VS-Backe hoch, beweglich},{BRE=100.5},{TIE=91.0},{HOE=125.00},{GEB=Stück},{EIGENMASSE=5.40},{CNSCTN=84662020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SGVS-B - VS jaw high, movable
BOM
SCHUNK-0430144 SGVS-B 100-91-125
ID
0430144
0430144
설명
SGVS-B 100-91-125
SGVS-B 100-91-125
추가 제품 정보
상품 페이지로
폭
100.5
100.5
mm
깊이
91.0
91.0
mm
높이
125.00
125.00
mm
번들
부품
중량
5.40
5.40
kg
관세 번호
84662020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성