Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
SCHUNK-0432352 SGS-B 40-28.3-24.8
SCHUNK
Workpiece clamping technology
액세서리
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/sgs.prj},{NB=SCHUNK-0432352 SGS-B 40-28.3-24.8},{IDNR=0432352},{TYP=SGS-B 40-28.3-24.8},{PASSEND=KSC2 40},{L1=28.300},{L2=26.700},{L3=5.600},{L4=2.600},{B1=40.000},{B2=16.000},{B3=8.000},{BZ=13.670},{HZ=9.000},{H1=24.800},{H2=13.500},{H3=13.500},{H4=15.000},{R1=3.000},{TYP1=1.000},{ONLINE=Zur Produktseite},{EPIMID=43044},{BESCH=Stahlbacke, beweglich},{BRE=40.0},{TIE=28.3},{HOE=24.80},{GEB=Stück},{EIGENMASSE=0.22},{CNSCTN=84662020}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
회사명
SCHUNK
내용
SGS - 소프트 강철 죠
BOM
SCHUNK-0432352 SGS-B 40-28.3-24.8
ID
0432352
0432352
설명
SGS-B 40-28.3-24.8
SGS-B 40-28.3-24.8
추가 제품 정보
상품 페이지로
폭
40.0
40.0
mm
깊이
28.3
28.3
mm
높이
24.80
24.80
mm
번들
부품
중량
0.22
0.22
kg
관세 번호
84662020
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성