SGR8170-6-B-VH
STAMPINGMASTERS
Machinery Components
Locating Fixed Components
Ball plungers.Spring plungers
Index Plungers
Powered by
CAD모델 선택
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/sgr8170-vh.prj},{NB=SGR8170-6-B-VH},{TYPE1=SGR8170},{TYPE=B},{KIND=VH},{MA=SUS316},{ROHS=YES},{D=6},{D2=35},{D3=16},{D4=18},{D5=22.8},{D6=22},{L2=6},{L3=27.5},{L4=50.5},{L5=14.5},{L6=29},{S1=1.5},{S2=4},{AF1=14},{AF2=18},{L7=45.7},{L8=23.3},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=10}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
STAMPINGMASTERS
Description
SGR8170 (full hygiene) - Index Plungers (Hygienic type, Sealing nut)
Bill of material
SGR8170-6-B-VH
Product No.
SGR8170-6-B-VH
SGR8170-6-B-VH
TYPE
Pin retracted without fixation
The pin retracts and can be fixed
Pin retracted without fixation
The pin retracts and can be fixed
type
Knob and pin side Hygienic Design
Knob and pin side Hygienic Design
Material
SUS316
ROHS
YES
D
6
6
mm
website
網站
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성