SGR412.3-0050
TOHATSU伍全企業股份有限公司
機械標準零件
定位固定零件
定位珠、定位柱
分割定位柱
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/machinery-components/locating-fixed-components/ball-plungers_spring-plungers/index-plungers/sgr412-3_sgr412-5.prj},{NB=SGR412.3-0050},{PN=SGR412.3-0050},{TYPE1=SGR412.3},{MA=鋼},{ROHS=YES},{D1=16},{MXP=M16X1.5},{D2=12.2},{D4=32},{D3=16},{L1=12},{L2=20},{L3=7},{WS=6},{T=13},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{DAY=1}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 12
HELP_VARIABLE
公司
TOHATSU伍全企業股份有限公司
描述
SGR412.3 SGR412.5 - 分割定位柱 (配件 斜面襯套)
明細表
SGR412.3-0050
品號
SGR412.3-0050
SGR412.3-0050
材質
鋼
鋼
綠色檢驗
YES
D2
12.2
12.2
mm
網站
網站
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型