카탈로그: AIRBEST
생성됨: 16.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AIRBEST
SGP35U
AIRBEST
Suction cup
Powered by
CAD모델 선택
{airbest/vacuum_pads/sgp.prj},{NB=SGP35U},{MODEL=SGP},{DS=35},{MS=U},{CF=},{ST1='','Blank:Single sucker, no connection specification','-G1F','G1F:G1/8 Internal thread','-G1M','G1M:G1/8 External thread'},{D=35},{H=22.3},{A=33.4},{D1=16.5},{D2=5.0},{ST2=G1/8},{S=13},{INFOTEXT=Dimensions}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
AIRBEST
Description
SGP - PU Bellows suction cup
Bill of material
SGP35U
Model
SGP
Specifications
35
35
mm
Material&specification
U:PU_55
UD:PU_30/55
U:PU_55
UD:PU_30/55
Connection thread
Nil:Suction cup without fitting
G1F:G1/8 Female thread
G1M:G1/8 Male thread
Nil:Suction cup without fitting
G1F:G1/8 Female thread
G1M:G1/8 Male thread
D
35
35
mm
H
22.3
22.3
mm
A
33.4
33.4
mm
d
16.5
16.5
mm
d1
5.0
5.0
mm
G
G1/8
G1/8
ST2
G1/8
G1/8
G1
0.000
mm
h
0.0
mm
LG
0
mm
Y
8.4
8.4
mm
S
13
13
mm
Reference
PDF file
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성