카탈로그: SGF
생성됨: 02.06.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SGF
SGFlex-3FS-120.04 RO-029
SGF
SGFlex-3F SERIES
SGFlex-3FS
Powered by
CAD모델 선택
{sgf/sgflex_3f_series/sgflex_3fs/sgflex_3fs_asmtab.prj},{NB=SGFlex-3FS-120.04_RO-029},{IDNR= },{GS=SGFlex-120.04},{NM=480},{B=29},{PPATH=../../flexible_coupling_assembly/assemblies/sgflex_3fs_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 11
HELP_VARIABLE
Company
SGF
Description
SGFlex-3FS - Flex Coupling Assembly
Bill of material
SGFlex-3FS-120.04_RO-029
Product name
SGFlex-3FS-120.04_RO-029
SGFlex-3FS-120.04_RO-029
Flexible coupling
SGFlex-120.04
SGFlex-120.04
Nominal torque
480
480
Nm
Bolt circle diameter
120
120
mm
Diameter flexible coupling
162.000
162.000
mm
Width flexible coupling
30.000
30.000
mm
'Ø socket screwing
16.150
16.150
mm
Flange length
90.000
90.000
mm
Bore
Pilot hole Ø29mm
Without drilling
30 F7
35 F7
40 F7
42 F7
45 F7
50 F7
55 F7
60 F7
65 F7
70 F7
1.625" G7
1.875" G7
2.125" G7
2.250" G7
2.375" G7
2.500" G7
Pilot hole Ø29mm
Without drilling
30 F7
35 F7
40 F7
42 F7
45 F7
50 F7
55 F7
60 F7
65 F7
70 F7
1.625" G7
1.875" G7
2.125" G7
2.250" G7
2.375" G7
2.500" G7
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성