??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Azienda
SCHUNK
Descrizione
SGB - Pinza angolare a 2 griffe - Pinza per componenti di piccole dimensioni
Lista materiale
SCHUNK-0305199 SGB 32
ID
Descrizione
Ulteriori informazioni sul prodotto
Alla pagina del prodotto
Presa dello strumento di progettazione e calcolo
Corsa pressore
Angolo di apertura per griffa
Angolo di apertura per griffa
°
Angolo di chiusura per griffa fino a
2 °
Momento in chiusura
Nm
Peso
kg
Peso del pezzo raccomandato
kg
Consumo d'aria corsa doppia
cm^3
pressione d'esercizio min./max.
4/7
Pressione d'esercizio nominale
6 bar
Tempo di apertura/chiusura
s
Lunghezza griffe massima consentita
mm
Massa max. consentita per griffa
kg
Classe IP
20
Temperatura ambiente min/max
5/90 °C
Ripetibilità
0.1 mm
Forza di pressione min.
mm
Corsa pressore
mm
Numero di tariffa doganale
84799070
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD