??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Opis
SGB - Dwupalcowy chwytak kątowy - Chwytak do małych komponentów
Lista materiałowa
SCHUNK-0305199 SGB 32
Identyfikator
Opis
Dalsze informacje o produkcie
Do strony produktu
Narzędzie do obliczeń i projektowania chwytania
Skok ciśnieniowy
Kąt otwarcia na szczękę
Kąt otwarcia na szczękę
°
Kąt zamknięcia na szczękę do maks.
2 °
Moment zamykający
Nm
Ciężar
kg
Zalecana masa detalu
kg
Zużycie paliwa podczas podwójnego skoku
cm^3
Min./maks. ciśnienie robocze
4/7
Znamionowe ciśnienie robocze
6 bar
czas zamykania/otwierania
s
Maks. dopuszczalna długość palca
mm
Maks. dopuszczalna masa na palec
kg
Stopień ochrony IP
20
Min./maks. temperatura otoczenia
5/90 °C
Powtarzalność
0.1 mm
Min. siła nacisku
mm
Skok ciśnieniowy
mm
Numer taryfy celnej
84799070
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD