??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SGB - 2-Finger-Winkelgreifer - Kleinteilegreifer
Stückliste
SCHUNK-0305199 SGB 32
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Berechnungs- und Auslegungstool Greifen
Andrückhub
Öffnungswinkel pro Backe
Öffnungswinkel pro Backe
°
Überspannungswinkel pro Backe bis zu
2 °
Schließmoment
Nm
Eigenmasse
kg
Empfohlenes Werkstückgewicht
kg
Fluidverbrauch Doppelhub
cm^3
Min./max. Betriebsdruck
4/7
Nennbetriebsdruck
6 bar
Schließ-/Öffnungszeit
s
Max. zulässige Fingerlänge
mm
Max. zulässige Masse pro Finger
kg
Schutzart IP
20
Min./max. Umgebungstemperatur
5/90 °C
Wiederholgenauigkeit
0.1 mm
Min. Andrückkraft
mm
Andrückhub
mm
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen