??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
SCHUNK
Описание
SGB - Двухпальцевый захват углового раскрытия - Захват для мелких компонентов
Спецификация
SCHUNK-0305199 SGB 32
Идент. №
Описание
Дополнительная информация о продукте
На страницу товара
Расчет и проектирование захвата инструмента
Ход сжатия
Угол открытия на губку
Угол открытия на губку
°
Угол закрытия на губку до
2 °
Закрывающий момент
Nm
Масса
kg
Рекомендуемая масса заготовки
kg
Расход среды на двойной ход
cm^3
Мин./макс. рабочее давление
4/7
Номинальное рабочее давление
6 bar
Время закрытия/открытия
s
Макс. допустимая длина пальца
mm
Макс. допустимая масса на палец
kg
Класс защиты IP
20
Мин./макс. температура окружающей среды
5/90 °C
Повторяемость
0.1 mm
Мин. сила давления
mm
Ход сжатия
mm
Номер таможенного тарифа
84799070
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей