??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KSS.,Co.Ltd.
Description
SG0402 - Ground Ball Screws
Bill of material
SG0402-103R135C3A0X
Nominal model number
SG0402
Screw shaft outside diameter
4 mm
Lead
2.0
Accuracy grade
C3
Shaft end type
Grease type
Screw Shaft Length
mm
Введите значение для L4
Screw Shaft Length
mm
cm
inch
ft
Effective thread length
103.0 mm
Stroke
80.0 mm
Direction of nut
Position of nut
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей