??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
FM
Description
SFXXXX - SUCTION FILTER 150 F
Bill of material
200353G3
Code
200353
Class
Outer diameter
318 mm
Hex key
41 mm
Inner diameter
99 mm
Height
62 mm
Height
195 mm
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей