??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
SFSHW - 精密支脚 超重载·防震型·万向调节型
Bill of material
SFSHW-D80-M20-L150
bestellnummer
CODE
SFSHW
支脚材质
不锈钢
底盘材质
SUS304
螺杆材质
SUS304
螺杆表面处理
橡胶垫
丁腈橡胶(NBR)
底径
80 mm
螺纹直径
螺纹长度
mm
H
mm
E
mm
F
mm
F1
mm
A
20° °
承载
kg
参考重量
kg/pcs
PDF
SFSHW.PDF
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models