카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Breather plugs with splash guard SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
SFP.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/sfp/sfp_asmtab.prj},{NB=Breather plugs with splash guard SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9},{PARTNUMBER=53987-C9},{DESCRIPTION=SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9},{DIM01=M20x1.5},{DIM02=31},{DIM03=29.5},{DIM04=12},{DIM05=-},{DIM06=-},{DIM07=9.5},{DIM08=-},{WEIGHT=13},{NDM=20.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{H1=0.000},{ZZ=8.000},{A=22.000},{HH=16.000},{X=1.500},{TYP=2.000},{VER=1},{PPATH=sfp_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 201
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
SFP. - Breather plugs with splash guard
Bill of material
Breather plugs with splash guard SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9
Code
53987-C9
53987-C9
Description
SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9
SFP.30-20x1.5+F FOAM-C9
d
M20x1.5
M20x1.5
D
31
31
mm
L
29.5
29.5
mm
d2
12
12
mm
d3
-
-
d4
-
-
h
9.5
9.5
mm
h1
-
-
Weight
13
13
g
Produktdetails
Produktdetails
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성