??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
SFN.PF+F - Filler breathers push-fit
明细表
Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F
代码
54761
型号
SFN.70-PF+F
d
39.5 mm
D
70 mm
L
43 mm
d1
45.5 mm
h
27.5 mm
h1
2.5 mm
h2
6.5 mm
重量
67 g
产品详细信息
产品详细信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型