??
Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Şirket
Elesa+Ganter
Açıklama
SFN.PF+F - Filler breathers push-fit
Malzeme listesi
Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F
Kod
54761
Tanım
SFN.70-PF+F
d
39.5 mm
D
70 mm
L
43 mm
d1
45.5 mm
h
27.5 mm
h1
2.5 mm
h2
6.5 mm
EBR.
67 g
ürün ayrintilari
ürün ayrintilari
Previews
3D
Boyut
2D
CAD modeli indir