??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Opis
SFN.PF+F - Filler breathers push-fit
Lista materiałowa
Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F
Kod
54761
Oznaczenie
SFN.70-PF+F
d
39.5 mm
D
70 mm
l
43 mm
d1
45.5 mm
h
27.5 mm
h1
2.5 mm
h2
6.5 mm
EBR.
67 g
szczególy produktu
szczególy produktu
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD