카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
SFN.PF+F
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/sfn_pf_f/sfn_pf_f_asmtab.prj},{NB=Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F},{PARTNUMBER=54761},{DESCRIPTION=SFN.70-PF+F},{DIM01=39.5},{DIM02=70},{DIM03=43},{DIM04=45.5},{DIM05=27.5},{DIM06=2.5},{DIM07=6.5},{WEIGHT=67},{HH=34.000},{A=18.000},{ZZ=12.000},{PPATH=sfn_pf_f_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
SFN.PF+F - Filler breathers push-fit
Bill of material
Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F
Code
54761
Description
SFN.70-PF+F
d
39.5
mm
D
70
mm
L
43
mm
d1
45.5
mm
h
27.5
mm
h1
2.5
mm
h2
6.5
mm
WEIGHT
67
g
Product details
Product details
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성