??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Elesa+Ganter
Description
SFN.PF+F - Filler breathers push-fit
Bill of material
Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F
Code
54761
Description
SFN.70-PF+F
d
39.5 mm
D
70 mm
L
43 mm
d1
45.5 mm
h
27.5 mm
h1
2.5 mm
h2
6.5 mm
WEIGHT
67 g
Product details
Product details
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés