??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Elesa+Ganter
Descripción
SFN.PF+F - Filler breathers push-fit
Lista de materiales
Filler breathers push-fit SFN.70-PF+F
Código
54761
Descripción
SFN.70-PF+F
d
39.5 mm
D
70 mm
l
43 mm
d1
45.5 mm
h
27.5 mm
h1
2.5 mm
h2
6.5 mm
Peso
67 g
los detalles del producto
los detalles del producto
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD