??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Elesa+Ganter
Beschreibung
SFN.PF+F - Belueftungsdeckel mit Spannzange
Stückliste
Belueftungsdeckel mit Spannzange SFN.70-PF+F
Artikelnummer
54761
Beschreibung
SFN.70-PF+F
d
39.5 mm
d
70 mm
l
43 mm
d1
45.5 mm
h
27.5 mm
h1
2.5 mm
h2
6.5 mm
Gewicht
67 g
Produktdetails
Produktdetails
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen