카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
SFM25X5()
EMC
cylinder
Compact Cylinder
SFM Compact Cylinder/Guide Rod Type
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/compact_cylinder/sfm-series/sfm_asmtab.prj},{NB=SFM25X5 ()(0)},{SERIES=SFM},{BORE=25},{STROKE=5},{MAGNET=},{THREAD=},{SWITCH=},{POS=0},{A=53.0},{B=40.0},{C=39},{D=12},{DA=6.0},{J=7.3},{JA=5},{JB=26.0},{K=M5X0.8 through hole:4.2},{K1=5},{K2=0.8},{K3=4.2},{KA=15},{P=M5X0.8},{P1=5},{P2=0.8},{P3=MIN},{PA=5.5},{PB=17.0},{U=5},{UA=22},{V=M5X0.8},{V1=5},{V2=0.8},{Z=8},{ZA=39.0},{PPATH=assemblies/sfm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
EMC
Description
SFM - Compact Cylinder/Guide Rod Type
Bill of material
SFM25X5()
Series
SFM
mm
Bore
25
25
mm
Stroke
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
mm
Magnet
Blank:No magnet
S:With magnet
Blank:No magnet
S:With magnet
mm
Thread
Blank:G
P:PT
T:NPT
Blank:G
P:PT
T:NPT
mm
Switch
None
None
mm
POS
mm
값 입력 POS
mm
cm
inch
ft
확인
A
53.0
53.0
mm
B
40.0
40.0
mm
C
39
39
mm
D
12
12
mm
DA
6.0
6.0
mm
J
7.3
7.3
mm
JA
5
mm
JB
26.0
26.0
mm
K
M5X0.8 through hole:4.2
M5X0.8 through hole:4.2
mm
K1
5
5
mm
K2
0.8
0.8
mm
K3
4.2
4.2
mm
KA
15
15
mm
P
M5X0.8
M5X0.8
mm
P1
5
5
mm
P2
0.8
0.8
mm
P3
mm
PA
5.5
5.5
mm
PB
17.0
17.0
mm
U
5
5
mm
UA
22
22
mm
V
M5X0.8
M5X0.8
mm
V1
5
5
mm
V2
0.8
0.8
mm
Z
8
8
mm
ZA
39.0
39.0
mm
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성