目錄: EMC
Created: 12.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
EMC
SFM25X5()
EMC
执行元件
超薄气缸
SFM系列带导杆型气缸
Powered by
CAD模型選擇
{emc/cylinder/compact_cylinder/sfm-series/sfm_asmtab.prj},{NB=SFM25X5 ()(0)},{SERIES=SFM},{BORE=25},{STROKE=5},{MAGNET=},{THREAD=},{SWITCH=},{POS=0},{A=53.0},{B=40.0},{C=39},{D=12},{DA=6.0},{J=7.3},{JA=5},{JB=26.0},{K=M5X0.8 through hole:4.2},{K1=5},{K2=0.8},{K3=4.2},{KA=15},{P=M5X0.8},{P1=5},{P2=0.8},{P3=MIN},{PA=5.5},{PB=17.0},{U=5},{UA=22},{V=M5X0.8},{V1=5},{V2=0.8},{Z=8},{ZA=39.0},{PPATH=assemblies/sfm_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
EMC
描述
SFM - Compact Cylinder/Guide Rod Type
明细表
SFM25X5()
系列代码
SFM
mm
缸径
25
25
mm
行程
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
55.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
mm
磁石代码
空白:不附磁
S:附磁
空白:不附磁
S:附磁
mm
牙型代码
空白:G
P:PT
T:NPT
空白:G
P:PT
T:NPT
mm
磁性开关-数量
无
无
mm
POS
mm
Enter value for POS
mm
cm
inch
ft
確定
A
53.0
53.0
mm
B
40.0
40.0
mm
C
39
39
mm
D
12
12
mm
DA
6.0
6.0
mm
J
7.3
7.3
mm
JA
5
mm
JB
26.0
26.0
mm
K
M5X0.8 通孔:4.2
M5X0.8 通孔:4.2
mm
K1
5
5
mm
K2
0.8
0.8
mm
K3
4.2
4.2
mm
KA
15
15
mm
P
M5X0.8
M5X0.8
mm
P1
5
5
mm
P2
0.8
0.8
mm
P3
mm
PA
5.5
5.5
mm
PB
17.0
17.0
mm
U
5
5
mm
UA
22
22
mm
V
M5X0.8
M5X0.8
mm
V1
5
5
mm
V2
0.8
0.8
mm
Z
8
8
mm
ZA
39.0
39.0
mm
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型