SFLC695ZZ
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/sflc673zz.prj},{NB=SFLC695ZZ},{MATR=440C Stainless Steel Equivalent},{HARDR=57 ~ 63HRC},{MATS=304 Stainless Steel},{MATRE=440C Stainless Steel Equivalent},{MATC=304 Stainless Steel},{BN=695ZZ},{DD=5},{AA=3.247},{BB=0.850},{D=13},{B=4.0},{D1=15.0},{C=1.00},{RR=0.20},{CR=915},{COR=346},{DS=6.6},{DDHH=11.4},{R=0.20},{MASS=2.7}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 22
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
SFLC6 _ _ ZZ - 저발진그리스봉입베어링-플랜지붙이더블실드형
BOM
SFLC695ZZ
형식
SFLC695ZZ
SFLC695ZZ
안쪽링 / 바깥쪽링 재질
SUS440C상당
내링/외링경도
57 ~ 63HRC
실드 재질
SUS304
전동체 재질
SUS440C상당
리테이너 재질
SUS304
베어링 품번
695ZZ
695ZZ
d
5
5
mm
D
13
13
mm
B
4.0
4.0
mm
D1
15.0
15.0
mm
C
1.00
1.00
mm
r (min.)
0.20
0.20
mm
기본정격하중 Cr (동)
915
915
kN
기본정격하중 Cor (정)
346
346
kN
부착관계치수 Ds (최소)
6.6
6.6
mm
부착관계치수 dh (최대)
11.4
11.4
mm
부착관계치수 R (최대)
0.20
0.20
mm
질량 (참고)
2.7
2.7
g
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성