您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
SFLBZT-M16-L80
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
G2-支脚
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhijiao/sflbzt.prj},{NB=SFLBZT-M16-L80},{CODE=SFLBZT},{LX=圆弧带法兰},{LX1=粗牙},{LGCZ=45#},{BMCL=镀锌},{YD=50~56HRC},{M=M16},{MM=16},{L=80},{L1=22},{XD=16},{E=8},{S=24},{SR=14},{XR=2},{F=10},{F1=13},{CZ=4500},{CKZL=0.190},{PDF=SFLBZT.PDF},{LM=24}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 8
HELP_VARIABLE
公司
爱安特3D模型图库
描述
SFLBZT - 支脚支撑杆 重载型·圆弧带法兰·粗牙
明细表
SFLBZT-M16-L80
bestellnummer
SFLBZT-M16-L80
SFLBZT-M16-L80
CODE
SFLBZT
类型
圆弧带法兰
螺杆材质
45#
螺杆表面处理
镀锌
硬度
50~56HRC
螺纹直径
M16
M16
螺纹长度
80
80
mm
L1
22
22
mm
d
16
16
mm
E
8
8
mm
S
24
24
mm
SR
14
14
mm
r
2
2
mm
F
10
10
mm
F1
13
13
mm
承载
4500
4500
kg
参考重量
0.190
0.190
kg/pcs
PDF
SFLBZT.PDF
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型