??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 10
HELP_VARIABLE
Firma
SCHUNK
Beschreibung
SFL - Schwenkflügel - Miniaturschwenkflügel
Stückliste
SCHUNK-0304064 SFL-40-E-180, 00
Ident.-Nr.
Bezeichnung
Weitere Produktinformationen
Zur Produktseite
Schwenkwinkel
Beipack mit Zentrierhülsen
Endlageneinstellbarkeit
°
Endlagendämpfung
Drehmoment
Nm
Schutzart IP
52
Eigenmasse
kg
Taktzeit (1x Nenndrehwinkel) ohne Aufbaulast
s
Fluidverbrauch (2x Nennwinkel)
cm³
Nennbetriebsdruck
6 bar
Min./max. Betriebsdruck
bar
Durchmesser Anschlussschlauch
3 x 1.8 x 0.6
Min./max. Umgebungstemperatur
°C
Max. zul. Massenträgheit des Aufbaus
kgmm²
Wiederholgenauigkeit
0.050 °
Reinraumklasse ISO 14644-1
5
Zolltarifnummer
84799070
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen